Pubblica i tuoi prodotti
Rich Solar Adjustable Solar Panel Tilt Mount Brackets
Rich Solar

Rich Solar Adjustable Solar Panel Tilt Mount Brackets

Features

  • Ideal for positioning solar panels at an angle on a rooftop.
  • Used on flat surface or roof.
  • Maximum tilt angles depend on the size of solar panels.
  • Easy of installation.
  • Aluminum alloy material.
  • Light weight.

As Featured on Amazon.com

Voce di capitolato
  • Product Dimensions: 15 x 7 x 2 inches
    Item Weight: 4.4 pounds

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoRich-Solar-Adjustable-Solar-Panel-Tilt-Mount-Brackets
  • Famiglia di prodottoSolar
  • Gruppo di famigliaMount Bracket
  • TipoDocumentazione (solo informazioni)
  • Data di pubblicazione2019-02-10
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAltro
  • Progettato inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Energia Solare
  • Nome UNSPSCPower sources
  • Codice UNSPSC2610
  • Codice CSI MasterFormat 201448 14 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Solar Energy Collectors
  • Numero OmniClass23-19 25 11 19 15
  • Titolo OmniClassSolar Panels