Pubblica i tuoi prodotti
Aluminium door-window opening inside 1
Aluminium door-window opening inside 1
Aluminium door-window opening inside 1
Aluminium door-window opening inside 1
    RIDORET

    Aluminium door-window opening inside 1

    The Groupe RIDORET innovative windows and doors are the ultimate choice for today’s environment. This range of windows, doors called EnR are characterized by the circulation of air in the glazing which allows the recovery of part of the heat losses. This results in the improvement of the thermal performances (Insulation values of the overall window Uw up to 0.3 W/m2K) as well as a high solar heat gain coefficient.
    Voce di capitolato
    • Insulation values of the overall window Uw up to 0.3 W/m2K High Solar Heat Gain Coefficient Sw ( For example Sw=0,60 for a 1,53X1,48 (LXH)m double casement window)
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoA21_PF1_EnRALU
    • Famiglia di prodottoDoors
    • Gruppo di famigliaPF1
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2013-12-31
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectFinestre - Single Hung Windows
    • Clasificazione IFCFinestra
    • Nome UNSPSCWindows
    • Codice UNSPSC301716
    • Codice Uniclass 2015EF_25_30
    • Descrizione Uniclass 2015Doors and windows
    • Codice CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Windows
    • Numero OmniClass23-17 13 00
    • Titolo OmniClassWindows
    • Codice CSI UniFormat IIB2020
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Windows