Pubblica i tuoi prodotti
R50SG Curtain wall system
R50SG Curtain wall system
R50SG Curtain wall system
R50SG Curtain wall system
R50SG Curtain wall system
R50SG Curtain wall system
    Riventi

    R50SG Curtain wall system

    4.3 su 5 stelle4.3(6 recensioni)
    R50SG curtain wall system is part of the traditionally known as Stick solutions. What characterizes this model is the glass-sheet fixation to the joinery by means of a cramp iron integrated in the glass-sheet itself. Riventi’s main contribution to this model is the easy assembly process, as well as the glass maintenance in case o breakage, since it is only necessary to unmounts the affected piece of glass.
    Voce di capitolato
    • FACT SHEET
      • Maximum glazing thickness: 50 mm
      • Multiple finishing available
      • Transmittance: Ucw from 1.2 (W/m².K)
      • Airproof: (UNE-EN 12153:2000): CLASS AE750
      • Waterproof: (UNE-EN 12155:2000): CLASS RE2100
      • Wind load resistance: (UNE-EN 12179:2000): PASS (1750 Pa)
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicor50sg
    • Famiglia di prodottoCurtain wall
    • Gruppo di famigliaCurtain wall
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2013-07-26
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPareti - Facciate continue
    • Clasificazione IFCFacciata Continua
    • Nome UNSPSCGlass curtainwalling
    • Codice UNSPSC30151806
    • Codice Uniclass 2015Ss_25_10_20
    • Descrizione Uniclass 2015Curtain walling systems
    • Codice CSI MasterFormat 201408 44 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Glazed Aluminum Curtain Walls
    • Numero OmniClass23-13 33 27 11
    • Titolo OmniClassCurtain Walls
    • Codice CSI UniFormat IIB20
    • Titolo CSI UniFormat IIEXTERIOR CLOSURE