uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

CORAYVAC® CLASSIC SF ; Custom-designed infrared heating system (Designed for CNG/LNG Vehicle Repair Facilities, certified by CSA in accordance with NFPA 30A 7.6.6)

Unique ref.: robertsgordon-corayvacsf
Produttore: Roberts-Gordon LLC
Famiglia prodotto: Fuel-Fired Heaters
Gruppo prodotto: CORAYVAC® CLASSIC SF
Data di pubblicazione: 2015-02-01
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (6)
CORAYVAC® Classic SF is a heavy duty version of CORAYVAC® designed for specialty fueled vehicle maintenance facilities. A robust heating system made up of cast iron combustion chambers and schedule 40 steel pipe, the CORAYVAC® Classic SF is certified by CSA to meet the maximum tube temperature of 750°F (399°C) in accordance with NFPA 30A (2012 edition) section 7.6.6 for vehicle repair facilities where compressed natural gas (CNG) or liquefied natural gas (LNG) are present. All fittings are screwed together to eliminate leakage, provide durability and longevity while maintaining system integrity.

Similar to CORAYVAC®, CORAYVAC® Classic SF is custom engineered and designed to efficiently and effectively meet the heating requirements of the building or space. Incorporating our CORAYVAC® Modulating Heating Control to further fuel savings and increased levels of comfort.


Materiale principale:
Materiale secondario:
Progettato in: United States
Prodotto in: United States

Categoria BIMobject: Riscaldamento, ventilazione e condizionamento - Riscaldatori e radiatori
Questo prodotto è disponibile in:
North America
  • Canada
  • Mexico
  • United States

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Heaters

Nome Valore
Burner Head Cast Iron
Combustion Chamber Cast Iron
Electrical Supply 120 V, 60 Hz, 0.3 A
Fuel NG ; LPG
Gas Connection Size 1/2" NPT
Input 20000 Btu/Hr ; 40000 Btu/Hr ; 60000 Btu/Hr ; 80000 Btu/Hr

BIMobject®