uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

VANTAGE® Modulating - Modulating Unitary Infrared Heater

Unique ref.: robertsgordon-vantageCTH3-straight
Produttore: Roberts-Gordon LLC
Famiglia prodotto: Fuel-Fired Heaters
Gruppo prodotto: VANTAGE® Modulating
Data di pubblicazione: 2018-10-11
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (6)

ROBERTS GORDON® VANTAGE® Modulating CTH3-Series infrared tube heater provide an energy efficient option for space heating and building comfort. Standard heater design provides adjustment of both fuel and combustion air. A modulating gas valve and variable speed blower allow the burner to operate at any input between 100% to 60% of the rated input. When the thermostat calls for heat, the infrared heater will modulate output accordingly to efficiently and comfortably satisfy the room temperature.


Materiale principale: Steel
Materiale secondario: Aluminium
Progettato in: United States
Prodotto in: United States

Categoria BIMobject: Riscaldamento, ventilazione e condizionamento - Riscaldatori e radiatori
Uniclass 2.0 Codice: PR-60-36-72
Uniclass 2.0 Descrizione: Radiant Tube Heaters
Uniclass 2015 Codice: Pr_70_60_36_72
Uniclass 2015 Descrizione: Radiant tube heaters
NBS Reference Codice: 60-36-72
NBS Reference Descrizione: Radiant Tube Heaters
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 55 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Gas-Fired Radiant Heaters
Numero OmniClass: 23-33 15 17 13
Titolo OmniClass: Fuel Fired HVAC Radiant Heaters
Questo prodotto è disponibile in:
North America
  • Canada
  • Mexico
  • United States

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Heaters

Nome Valore
Application Radiant Tube Heater
Fuel Natural Gas ; Propane
Input 80,000 ; 115,000 ; 150,000 ; 200,000
Mounting Ceiling Mounted

BIMobject®