uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

(AUS) DEBBA 500 over countertop washbasin

Unique ref.: 3279AGxxR
Produttore: Roca
Famiglia prodotto: Debba
Gruppo prodotto: Basin
Larghezza (mm): 500
Altezza (mm): 130
Profondità (mm): 410
Data di pubblicazione: 2020-12-14
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (10)

(AUS) DEBBA 500 over countertop washbasin


Materiale principale: Vitreous china
Materiale secondario:
Progettato in: Australia
Prodotto in: Australia
Peso netto (kg): 13

Categoria BIMobject: Articoli sanitari - Lavabi & Lavelli
Classificazione IFC: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 Codice: L7212
Uniclass 1.4 Descrizione: Washbasins
Uniclass 2.0 Codice: PR-31-79
Uniclass 2.0 Descrizione: Sinks, Wash Basins And Troughs
Uniclass 2015 Codice: Pr_40_20_96
Uniclass 2015 Descrizione: Wash basins, sinks and troughs
NBS Reference Codice: 31-79
NBS Reference Descrizione: Sinks, Wash Basins And Troughs
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 16.16
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Sinks
Numero OmniClass: 23-31 13 00
Titolo OmniClass: Sinks
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures