uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

Dual flush 4,5/3L WC cistern with side inlet

Unique ref.: 341990xx0
Produttore: Roca
Famiglia prodotto: Debba
Gruppo prodotto: Cisterns
Larghezza (mm): 160
Altezza (mm): 360
Profondità (mm): 340
Data di pubblicazione: 2012-06-01
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Dual flush 4,5/3L WC cistern with side inlet


Materiale principale:
Materiale secondario:
Progettato in: Spain
Prodotto in: Spain

Categoria BIMobject: Articoli sanitari - WC - Cassette di risciacquo
Nome UNSPSC: Sanitary ware
Codice UNSPSC: 301815
Uniclass 1.4 Codice: L72164
Uniclass 1.4 Descrizione: WC cisterns
Uniclass 2.0 Codice: PR-35-93-90
Uniclass 2.0 Descrizione: Wc Cisterns
NBS Reference Codice: 35-93-90
NBS Reference Descrizione: Wc Cisterns

BIMobject®