Pubblica i tuoi prodotti
ACCESS Toilet horizontal outlet
Roca

ACCESS Toilet horizontal outlet

4.8 su 5 stelle4.8(12 recensioni)
Vitreous china close-coupled toilet with horizontal outlet
Voce di capitolato
  • Fixing kit: Included Flushing system: Washdown Installation type: Floorstanding Outlet type: Horizontal Shape: Round Compatible with: 80123D..4 Meridian Seat for toilet with front opening 341231..0 Access Dual flush 6/3L WC cistern with botton inlet 801230..4 Meridian Seat and cover for toilet with front opening 341230..0 Access Dual flush 6/3L WC cistern with side inlet
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico342236xx0
  • Famiglia di prodottoToilets
  • Gruppo di famigliaAccess
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2016-12-14
  • Altezza (mm)865
  • Larghezza (mm)670
  • Profondità (mm)380
Relativo a
  • Materiale principalePorcellana vetrificata
  • Progettato inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Gabinetto
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Nome UNSPSCToilets
  • Codice UNSPSC30181505