Pubblica i tuoi prodotti
Cala Sink mixer U spout fixed
Roca

Cala Sink mixer U spout fixed

Sink mixer U spout fixed. A cylindrical and slim body of only 38 mm and a flat rectangular handle, in perfect harmony with the shape of the spout, are the essence of Cala's design. The ultimate blend of visual elements to create the best proportion and style.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico5A846EC00
  • Famiglia di prodottoFaucets
  • Gruppo di famigliaCala
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-04-27
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleOttoni
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectCucina - Cucina - Rubinetti & Miscelatori
  • Clasificazione IFCValvola
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Descrizione Uniclass 2015Sink taps
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numero OmniClass23-31 11 00
  • Titolo OmniClassFaucets
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures