uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

DEBBA 1000 Base unit w/ 3 drawers and basin

Unique ref.: 855976xxx
Produttore: Roca
Famiglia prodotto: Debba
Gruppo prodotto: COMPOUNDS
Larghezza (mm): 460
Altezza (mm): 720
Profondità (mm): 1000
Data di pubblicazione: 2016-09-09
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Questo prodotto non è più disponibile per il download. Si prega di contattare il produttore per maggiori dettagli.
Unik (base unit with three drawers and basin)


Materiale principale: Chipboard
Materiale secondario: Vitreous china
Progettato in: Spain
Prodotto in:

Categoria BIMobject: Articoli sanitari - Bagno - Arredobagno
Classificazione IFC: Furniture
Nome UNSPSC: Sanitary ware
Codice UNSPSC: 301815
Uniclass 1.4 Codice: L8241
Uniclass 1.4 Descrizione: Bathroom cabinets
Uniclass 2.0 Codice: PR-35-75-08
Uniclass 2.0 Descrizione: Bathroom Cabinets
NBS Reference Codice: 35-75-08
NBS Reference Descrizione: Bathroom Cabinets

BIMobject®