Pubblica i tuoi prodotti
PRAGA 790mm Stainless steel single bowl kitchen sink
Roca

PRAGA 790mm Stainless steel single bowl kitchen sink

4.6 su 5 stelle4.6(31 recensioni)
PRAGA 790 x 450 mm Stainless steel single bowl kitchen sink
Voce di capitolato
  • Optional: 861104000 PRAGA Soap dispenser Compatible: 506405407 AQUA Trap for single bowl kitchen sinks 506405607 AQUA Space saving trap for single bowl kitchen sinks
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico870E10740
  • Famiglia di prodottoKitchen sinks
  • Gruppo di famigliaPraga
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-06-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)200
  • Larghezza (mm)450
  • Profondità (mm)790
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectCucina - Cucina - Lavandini & Lavelli
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCSinks
  • Codice UNSPSC30181504
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96_45
  • Descrizione Uniclass 2015Kitchen sinks
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Numero OmniClass23-31 13 00
  • Titolo OmniClassSinks
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures