Pubblica i tuoi prodotti
Berlin Stainless steel single bowl kitchen sink
Roca

Berlin Stainless steel single bowl kitchen sink

4.0 su 5 stelle4.0(6 recensioni)
Stainless steel single bowl kitchen sink. A collection of kitchen sinks with straight lines and soft angles, available with basins in two depths. Under-countertop installation to gain more design, hygiene and comfort.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico871701B00
  • Famiglia di prodottoKitchen sinks
  • Gruppo di famigliaBerlin
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-08-29
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)155
  • Larghezza (mm)490
  • Profondità (mm)760
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectCucina - Cucina - Lavandini & Lavelli
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96_45
  • Descrizione Uniclass 2015Kitchen sinks
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Numero OmniClass23-31 13 00
  • Titolo OmniClassSinks
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures