Pubblica i tuoi prodotti
BAIA Specchio con cornice in metallo
BAIA Specchio con cornice in metallo
    Roca

    BAIA Specchio con cornice in metallo

    4.6 su 5 stelle4.6(81 recensioni)
    Un autentico must per rendere più elegante il bagno. La sottile cornice in metallo di questo bellissimo specchio conferisce un armonioso tocco art déco a qualsiasi area bagno. Disponibile in due finiture: Greige, un mix tra grigio e beige, è uno dei leitmotiv delle creazioni di Giorgio Armani ed è considerato da molti la tonalità ideale quando si tratta di interior design. Brushed Steel, discreta e al contempo sofisticata, è perfetta per dare un'aria elegante a un ambiente industriale. Entrambe le finiture sono state realizzate artigianalmente per aumentare la sensazione di unicità dell'elemento e aggiungere un tocco di discreta e contemporanea qualità alla stanza da bagno.
    Voce di capitolato
    • An elegant bathroom essential. The fine metallic frame of this stylish mirror lends a smooth, art deco feel to any bathroom space. Available in two finishes. Greige, a balance between grey and beige, is a leitmotif in Giorgio Armani’s creations and is considered by many to be the ideal shade in interior design. Brushed Steel adds a discreet, sophisticated feel in an elegant twist on an industrial ambience. Both finishes have been hand-crafted to enhance the bespoke feel of the piece and add a discreet, contemporary quality to the bathroom suite.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoA8123440xx
    • Famiglia di prodottoMirrors
    • Gruppo di famigliaBaia
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-07-25
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)55
    • Larghezza (mm)600
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Specchi
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Codice Uniclass 2015Pr_25_71_53
    • Descrizione Uniclass 2015Mirrors
    • Codice CSI MasterFormat 201408 83 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Mirrors
    • Numero OmniClass23-21 37 13 15
    • Titolo OmniClassMirrors
    • Codice CSI UniFormat IIE2010
    • Titolo CSI UniFormat IIFixed Furnishings