Utilizziamo i cookie per il nostro sito

Utilizzando questo sito autorizzi l'utilizzo dei cookie.

;

CONCEPT - MALLA CONCEPT SILVER 30,1X30

Unique ref.: FEG0130SI
Produttore: Roca
Famiglia prodotto: MOSAIC
Gruppo prodotto: CONCEPT
Larghezza (mm): 300
Altezza (mm): 4
Profondità (mm): 300
Data di pubblicazione: 2018-04-12
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (5)
Wall mosaic with geometric texture.


Materiale principale: Ceramics
Materiale secondario:
Progettato in: Brazil
Prodotto in: Brazil

Categoria BIMobject: Materiali da costruzione - Piastrelle
Classificazione IFC: Covering
Nome UNSPSC: Tiles and flagstones
Codice UNSPSC: 301317
Uniclass 1.4 Codice: L533
Uniclass 1.4 Descrizione: Tiles and blocks (rigid)
Uniclass 2.0 Codice: PR-80-96-19
Uniclass 2.0 Descrizione: Ceramic Tiles
Uniclass 2015 Codice: Pr_35_93_96_19
Uniclass 2015 Descrizione: Ceramic tiles
NBS Reference Codice: 80-96-19
NBS Reference Descrizione: Ceramic Tiles
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 30 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Ceramic Tiling
Numero OmniClass: 23-15 17 13 13 13
Titolo OmniClass: Ceramic Tile Flooring
CSI UniFormat II Code: C30
CSI UniFormat II Title: INTERIOR FINISHES
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
Building Materials - Tiles

Nome Valore
Application Dry Internal Areas
Color Silver
Linear Dimensions 301
Material Metallic Mosaico
Texture Mate
Tile Type Mesh Mosaic

All BIM objects are real products from real manufacturers confirmed and approved