Utilizziamo i cookie per il nostro sito

Utilizzando questo sito autorizzi l'utilizzo dei cookie.

LINO - PP LINO SUEDE 90X90 RET

Unique ref.: FMF019B991_w
Produttore: Roca
Famiglia prodotto: WALL TILE
Gruppo prodotto: LINO
Larghezza (mm): 900
Altezza (mm): 11
Profondità (mm): 900
Data di pubblicazione: 2019-06-11
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (4)

Plus porcelain with slight tissue texture and neutral colors. Indicated for residential and commercial internal areas of moderate traffic. Minimum joint recommended of 1mm.

Gray, cement, satin, rectified


Materiale principale: Ceramics
Materiale secondario:
Progettato in: Brazil
Prodotto in: Brazil

Categoria BIMobject: Walls - Cladding
Classificazione IFC: Covering
Nome UNSPSC: Wall finishing materials
Codice UNSPSC: 301615
Uniclass 1.4 Codice: L512
Uniclass 1.4 Descrizione: Wall tiles
Uniclass 2.0 Codice: SS-25-45-45
Uniclass 2.0 Descrizione: Internal Wall Tiling Systems
Uniclass 2015 Codice: Ss_25_45_88_40
Uniclass 2015 Descrizione: Internal wall tiling systems
NBS Reference Codice: 25-45-45
NBS Reference Descrizione: Internal Wall Tiling Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 72 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Wall Coverings
Numero OmniClass: 23-15 15 13
Titolo OmniClass: Wall Tiles
CSI UniFormat II Code: C3010
CSI UniFormat II Title: Wall Finishes
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
Walls - Cladding

Nome Valore
Application Internal Dry Areas
Color Gray
Linear Dimensions 900
Material Plus Porcelain
Texture Satin
Type Rectified

All BIM objects are real products from real manufacturers confirmed and approved