uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

RISQUÉ - INSERTO RISQUÉ NUDE MATE 30X90,2 RET

Unique ref.: FMN01AW041
Produttore: Roca
Famiglia prodotto: WALL TILE
Gruppo prodotto: RISQUÉ
Larghezza (mm): 300
Altezza (mm): 11
Profondità (mm): 902
Data di pubblicazione: 2019-06-18
Numero edizione: 1
Tipo: Materiale di costruzione
Download (4)

Wall tile with geometric relief, uniform color and satin surface. Available in rectified edges that provides application with minimum joint of 1mm.

White, uniform color, satin, rectified.


Materiale principale: Ceramics
Materiale secondario:
Progettato in: Brazil
Prodotto in: Brazil

Categoria BIMobject: Pavimentazioni - Pavimentazioni - Piastrelle
Classificazione IFC: Floor
Nome UNSPSC: Ceramic tiles or flagstones
Codice UNSPSC: 30131704
Uniclass 1.4 Codice: L5331
Uniclass 1.4 Descrizione: Floor tiles
Uniclass 2.0 Codice: PR-92-96
Uniclass 2.0 Descrizione: Wall And Floor Tiles
Uniclass 2015 Codice: Pr_35_93_96_63
Uniclass 2015 Descrizione: Porcelain tiles
NBS Reference Codice: 92-96
NBS Reference Descrizione: Wall And Floor Tiles
Numero OmniClass: 23-15 17 13 13 13
Titolo OmniClass: Ceramic Tile Flooring
CSI UniFormat II Code: C3020
CSI UniFormat II Title: Floor Finishes
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
Colour Beige
Material Wall Tile

BIMobject®