Unique ref.: | FNQ01AW011 |
---|---|
Produttore: | Roca |
Famiglia prodotto: | WALL TILE |
Gruppo prodotto: | EDROS |
Larghezza (mm): | 300 |
Altezza (mm): | 11 |
Profondità (mm): | 902 |
Data di pubblicazione: | 2019-06-07 |
Numero edizione: | 1 |
Tipo: | Materiale di costruzione |
Wall tile with geometric relief, uniform color and satin surface. Available in rectified edges that provides application with minimum joint of 1mm.
White, uniform color, satin, rectified.
Prodotto url: | http://www.rocaceramica.com.br/en/linha/edros/ins_edros_blanco_mate_30x90.... |
---|---|
Istruzioni di installazione: | http://www.rocaceramica.com.br/pt/orientacoes-tecnicas/recomendacoes-impor... |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificazione di prodotto: | http://www.rocaceramica.com.br/pt/roca/certificados/ |
Descrizione tecnica: | http://www.rocaceramica.com.br/en/linha/edros/ins_edros_blanco_mate_30x90.... |
Video di istruzioni: | |
Codice GTIN: |
Il QR code include il link sottostante e potrà essere scannerizzato sia da smartphone o tablet Android che Apple
https://www.bimobject.com/it/roca/product/fnq01aw011
Materiale principale: | Ceramics |
---|---|
Materiale secondario: | |
Progettato in: | Brazil |
Prodotto in: | Brazil |
Categoria BIMobject: | Pavimentazioni - Pavimentazioni - Piastrelle |
---|---|
Classificazione IFC: | Floor |
Nome UNSPSC: | Ceramic tiles or flagstones |
Codice UNSPSC: | 30131704 |
Uniclass 1.4 Codice: | L5331 |
Uniclass 1.4 Descrizione: | Floor tiles |
Uniclass 2.0 Codice: | PR-92-96 |
Uniclass 2.0 Descrizione: | Wall And Floor Tiles |
Uniclass 2015 Codice: | Pr_35_93_96_63 |
Uniclass 2015 Descrizione: | Porcelain tiles |
NBS Reference Codice: | 92-96 |
NBS Reference Descrizione: | Wall And Floor Tiles |
Numero OmniClass: | 23-15 17 13 13 13 |
Titolo OmniClass: | Ceramic Tile Flooring |
CSI UniFormat II Code: | C3020 |
CSI UniFormat II Title: | Floor Finishes |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nome | Valore |
---|---|
Colour | White |
Material | Wall Tile |
BIMobject®