uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

HELIOS 1000x700 Superslim STONEX® shower tray

Unique ref.: P2013E82BC01xx0
Produttore: Roca
Famiglia prodotto: Helios
Gruppo prodotto: Shower trays
Larghezza (mm): 700
Altezza (mm): 25
Profondità (mm): 1000
Data di pubblicazione: 2018-06-14
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (9)
Superslim STONEX® shower tray.

Shower trays made of STONEX®, a strong and durable material, which are offered in a wide range of dimensions. Their new wooden textures, in different colors and finishes, redefine the concept of ellegance in the shower space and make its surface highly slip-resistant.


Materiale principale: Stonex
Materiale secondario:
Progettato in: Spain
Prodotto in: Spain

Categoria BIMobject: Articoli sanitari - Doccia - Piatti
Classificazione IFC: Sanitary Terminal
Nome UNSPSC: Showers
Codice UNSPSC: 30181503
Uniclass 1.4 Codice: L72143
Uniclass 1.4 Descrizione: Shower trays
Uniclass 2.0 Codice: PR-35-06-84
Uniclass 2.0 Descrizione: Shower Trays
Uniclass 2015 Codice: Pr_40_20_06_84
Uniclass 2015 Descrizione: Shower trays
NBS Reference Codice: 35-06-84
NBS Reference Descrizione: Shower Trays
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Showers
Numero OmniClass: 23-31 17 00
Titolo OmniClass: Showers
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Shower trays

Nome Valore
Depth 1000
Height 25 mm
Material STONEX®
Mounting Built-in ; Niche
Width 700 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
Material STONEX®

BIMobject®