uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

ANTARTICA - RV WH ANTARTICA BLANCO MATE 32X59 RET

Unique ref.: ZG085S01
Produttore: Roca
Famiglia prodotto: WALL TILE
Gruppo prodotto: ANTARTICA
Larghezza (mm): 320
Altezza (mm): 9.8
Profondità (mm): 590
Data di pubblicazione: 2018-02-22
Numero edizione: 1
Tipo: Materiale di costruzione
Download (5)
Porcelain, floor and wall tiles complete series with uniform colors and bright or satin finishes. The wall tiles are indicated for internal áreas, available in rectified and flat edges versions that provides application with minimum joint of 1mm. Floor tiles and porcelains to internal áreas, residential or comercial of medium traffic. Recommended application with minimum joint of 1mm to rectified vesion and 3mm to bold version.
White, uniform color, bright, satin, bold, rectified, basic


Materiale principale: Ceramics
Materiale secondario:
Progettato in: Brazil
Prodotto in: Brazil

Categoria BIMobject: Materiali da costruzione - Piastrelle
Classificazione IFC: Covering
Nome UNSPSC: Tiles and flagstones
Codice UNSPSC: 301317
Uniclass 1.4 Codice: L533
Uniclass 1.4 Descrizione: Tiles and blocks (rigid)
Uniclass 2.0 Codice: PR-80-96-19
Uniclass 2.0 Descrizione: Ceramic Tiles
Uniclass 2015 Codice: Pr_35_93_96_19
Uniclass 2015 Descrizione: Ceramic tiles
NBS Reference Codice: 80-96-19
NBS Reference Descrizione: Ceramic Tiles
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 30 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Ceramic Tiling
Numero OmniClass: 23-15 17 13 13 13
Titolo OmniClass: Ceramic Tile Flooring
CSI UniFormat II Code: C30
CSI UniFormat II Title: INTERIOR FINISHES
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
Building Materials - Tiles

Nome Valore
Application Internal Dry Areas
Colour White
Linear Dimensions 590 mm
Material Wall Tile
Texture Satin
Tile Type Rectified

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
Colour White
Material Wall Tile

BIMobject®