Pubblica i tuoi prodotti
Rockfon Eclipse Square
Rockfon Eclipse Square
Rockfon Eclipse Square
Rockfon Eclipse Square
Rockfon Eclipse Square
Rockfon Eclipse Square
Rockfon Eclipse Square
Rockfon Eclipse Square
    Rockfon

    Rockfon Eclipse Square

    • Isola acustica senza cornice e con bordi puliti.
    • Superficie bianca e liscia per una massima libertà di progettazione.
    • Eccellenti prestazioni acustiche e di protezione incendio.
    • Ideale nei luoghi in cui l’uso di un tradizionale soffitto sospeso risultaimpossibile o a complemento di un soffitto esistente.
    • Semplice e veloce da installare.
    Voce di capitolato
    • Absorber: 40 mm stone wool absorber
      Frame: 61 mm powder coated matt aluminium frame
      Surface: printed textile
      Three steel base options: flat, elevated and with wheels

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicorockfon-canva-floor-screens-flexible-acoustic-room-divider
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2022-12-28
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleLana di roccia
    • Progettato inDanimarca
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Ufficio - Divisori e barriere