Pubblica i tuoi prodotti
Rockfon Canva Hanging dividers - Acoustic zoning solution
Rockfon Canva Hanging dividers - Acoustic zoning solution
Rockfon Canva Hanging dividers - Acoustic zoning solution
Rockfon Canva Hanging dividers - Acoustic zoning solution
Rockfon Canva Hanging dividers - Acoustic zoning solution
Rockfon Canva Hanging dividers - Acoustic zoning solution
    Rockfon

    Rockfon Canva Hanging dividers - Acoustic zoning solution

    Pannello acustico murale, estetico e senza cornice, adatto all'utilizzo in uffici, aree reception, ecc. dove è necessario un maggiore assorbimento acustico senza compromettere il design Una superficie liscia, matt ed extra-bianca che offre elevate proprietà di riflessione della luce, diffusione della luce e antistatiche, oltre a una lunga durata del prodottoDisponibile in una varietà di formati sagomati con bordo A minimalista, e in una gamma cromatica personalizzata illimitata, che utilizza i colori NCS (Natural Colour System)Veloce e facile da installare con l'apposito kit di fissaggio a parete. Il kit di fissaggio consente di installare il pannello murale a diverse distanze dalla parete, creando sovrapposizioni e motivi interessanti
    Voce di capitolato
    • Absorber: 40 mm stone wool absorber
      Frame: 61 mm powder coated matt aluminum frame
      Surface: printed textile

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicorockfon-canva-hanging-dividers-acoustic-zoning-solution
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2022-12-28
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleLana di roccia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Ufficio - Divisori e barriere