Utilizziamo i cookie per il nostro sito

Utilizzando questo sito autorizzi l'utilizzo dei cookie.

Rockfon Sonar

Unique ref.: uk-rockfon-Sonar
Produttore: Rockfon
Famiglia prodotto: Modular ceiling
Gruppo prodotto: Sonar
Data di pubblicazione: 2018-08-10
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (2)
Available in different edges allows to create the different ceilings layout
Durable and attractive micro-textured white surfaceTotal design freedom thanks to different module sizes, strong and numerous edge detailsUnique combination of fire class A1, best-in-class sound absorption and dimensionally stable even at humidity levels of up to 100%Recommended especially for the communal corridors, lobby areas and stairwells


Materiale principale: Stone Wool
Materiale secondario: Steel
Progettato in: Denmark
Prodotto in: Denmark

Categoria BIMobject: Construction - Ceilings
Classificazione IFC: Ceiling
Nome UNSPSC: Ceiling panels
Codice UNSPSC: 30161602
Uniclass 1.4 Codice: L541
Uniclass 1.4 Descrizione: Ceiling tiles
Uniclass 2.0 Codice: SS-20-25
Uniclass 2.0 Descrizione: Ceiling And Soffit Systems
Uniclass 2015 Codice: Ss_30_25_22_90
Uniclass 2015 Descrizione: Unit/ modular suspended ceiling systems
NBS Reference Codice: 20-25
NBS Reference Descrizione: Ceiling And Soffit Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 51 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Acoustical Ceilings
Numero OmniClass: 23-15 13 21
Titolo OmniClass: Ceiling Panels
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
Construction - Ceilings

Nome Valore
Length 600 mm — 2400 mm
Material Stone Wool ; Steel
Panel Thickness 20 mm — 25 mm
Shape Square
Width 300 mm — 1200 mm

All BIM objects are real products from real manufacturers confirmed and approved