Pubblica i tuoi prodotti
Rockpanel Woods
Rockpanel Woods
    Rockpanel

    Rockpanel Woods

    2.7 su 5 stelle2.7(7 recensioni)

    The beauty of wood. The fire resilience of stone.

    Rockpanel Woods radiates the warm, authentic and organic glow of natural wood, while still providing the durability, stability, and fire resilience of stone. Pleasing to the eye, and in perfect harmony with natural surroundings -Be unique by nature with Rockpanel Woods.

    Rockpanel Woods at a glance

    • Authentic wood look
    • No visual repetition
    • Wood that does not burn
    • Low maintenance 
    • Colourfast
    Voce di capitolato
    • Fire classification:
      Rockpanel A2 8 mm; A2-s1, d0 (or A2-s2, d0 depends on application)
      A2 9 mm and Premium A2 11 mm: A2-s1, d0 (or A2-s2, d0 depends on application)

      Artificial Weathering Resistance:
      after 3000 hr: class 4-5 or better according ISO 105-A02
      after 5000 hr: class 4 or better according ISO 105-A02

      Cumulative dimensional change:
      Rockpanel A2 8 mm: 0.072% (length and width)
      A2 9 mm and Premium A2 11 mm: 0.064% (length and width)

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoRP_Woods
    • Famiglia di prodottoCladding
    • Gruppo di famigliaExterior Cladding
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2014-01-16
    • Numero di versione2
    • Altezza (mm)1200
    • Larghezza (mm)3050
    • Profondità (mm)8
    Relativo a
    • Materiale principaleLana di roccia
    • Materiale secondarioLana di roccia
    • Progettato inPaesi Bassi
    • Prodotto inPaesi Bassi
    • Peso Netto (Kg)9
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPareti - Rivestimenti e facciate continue
    • Clasificazione IFCCopertura
    • Nome UNSPSCStone tiles or flagstones
    • Codice UNSPSC30131702