Pubblica i tuoi prodotti
Rohl A1676LPWSAPC-2 Kitchen Faucet
Rohl

Rohl A1676LPWSAPC-2 Kitchen Faucet

  • Ceramic disc control cartridges.
  • 11 29/64" high C-spout.
  • 8" spout reach.
  • Swivel spout.
  • 1/2" female NPSM flexible supplies, 1. 5 GPM.

As Featured on Amazon.com

Voce di capitolato
  • Technical Details

    Part Number: A1676LPWSAPC-2
    Item Weight: 4 pounds
    Product Dimensions: 11 x 17.2 x 4.8 inches
    Style: Traditional
    Finish: Polished Chrome
    Material: Brass
    Installation Method: Deck Mounted
    Item Package Quantity: 1
    Number Of Holes: 1
    Number of Handles: 2

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoRohl-A1676LPWSAPC-2-Kitchen-Faucet
  • Famiglia di prodottoFaucet
  • Gruppo di famigliaKitchen
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-02-20
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Progettato inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectCucina - Cucina - Rubinetti & Miscelatori
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Codice UNSPSC3018
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numero OmniClass23-31 11 00
  • Titolo OmniClassFaucets