Pubblica i tuoi prodotti
Rohl CU57L Pull-Down Kitchen Faucet
Rohl

Rohl CU57L Pull-Down Kitchen Faucet

  • Dual spray modes.
  • 1. 8 GPM.
  • Brass construction.
  • 1/4-turn ceramic disc control cartridge.
  • Will lock in spray mode.

As Featured on Amazon.com

Voce di capitolato
  • Technical Details

    Part Number: CU57L-APC-2
    Item Weight: 7.1 pounds
    Product Dimensions: 14 x 28 x 4 inches
    Item model number: CU57L-APC-2
    Size: 0-in L x 1.3-in W x 12.6-in H
    Color: Polished Chrome
    Style: Modern
    Finish: Polished Chrome
    Material: Metal
    Installation Method: Deck Mounted
    Item Package Quantity: 1
    Number Of Holes: 1
    Number of Handles: 1
    Included Components: PULL-OUT/PULL-DOWN FAUCETS

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoRohl-CU57L-Pull-Down-Kitchen-Faucet
  • Famiglia di prodottoFaucet
  • Gruppo di famigliaKitchen
  • TipoDocumentazione (solo informazioni)
  • Data di pubblicazione2019-02-20
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Progettato inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectCucina - Cucina - Rubinetti & Miscelatori
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Codice UNSPSC3018
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numero OmniClass23-31 11 00
  • Titolo OmniClassFaucets