Unique ref.: | rph-awmegavault |
---|---|
Produttore: | Roof Penetration Housings |
Famiglia prodotto: | Exterior Protection of Openings |
Gruppo prodotto: | VAULT® Models |
Larghezza (pollici): | 34 |
Altezza (pollici): | 24 |
Profondità (pollici): | 34 |
Data di pubblicazione: | 2017-10-05 |
Numero edizione: | 1 |
Tipo: | Oggetto (oggetto singolo) |
AW Series Vault®
Allows for a wide variety of installation choices including; multiple AC units, larger pipe diameters or large electrical disconnects.
Weather-tight MEP protection and configurable consolidation.
AW Series Vault®
The “AW” VAULT® model is a 20-year insured, warrantied, all-aluminum, multi-penetrant pathway to the roof, with air¹ & wind² rating, and is a 3-pc. powder-coated heavy gauge aluminum engineered assembly. The “AW” VAULT® is configured with a vandal-resistant lid, middle housing, and flanged curb designed to be used with our exclusive Sil-X-14 aluminum & stainless steel exit seals. Our exit seals are designed to accommodate appropriate size pipes, cables, duct work, or other desired penetrants. ¹ALL “AW” Vaults® are 3rd-party tested to comply with 2015 ICC Energy Code C402, section ASTM E2178-11 ²ASTM E2357-11, FEMA 320/361 ICC500 hurricane protocol 4
Prodotto url: | https://roofpenetrationhousings.com/vault-solutions/ |
---|---|
Istruzioni di installazione: | https://roofpenetrationhousings.com/downloads-registration/ |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificazione di prodotto: | |
Descrizione tecnica: | |
Video di istruzioni: | |
Codice GTIN: |
Il QR code include il link sottostante e potrà essere scannerizzato sia da smartphone o tablet Android che Apple
https://www.bimobject.com/it/roof-penetration-housings/product/rph-awmegavault
Materiale principale: | Aluminium |
---|---|
Materiale secondario: | |
Progettato in: | United States |
Prodotto in: | United States |
Peso netto (lb): | 60 |
Categoria BIMobject: | Edilizia - Accessori per il tetto |
---|---|
Nome UNSPSC: | Roofing accessories |
Codice UNSPSC: | 301516 |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 07 72 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Roof Accessories |
Numero OmniClass: | 23-17 21 11 |
Titolo OmniClass: | Exterior Protection of Openings |
Nome | Valore |
---|---|
Height | 24 in |
Length | 34 in |
Material | Aluminum |
Width | 34 in |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nome | Valore |
---|---|
Length | 34 in |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nome | Valore |
---|---|
Material | Aluminum |
BIMobject®