Pubblica i tuoi prodotti
Rubber Landing Mat
Rubber Landing Mat
Rubber Landing Mat
Rubber Landing Mat

    Rubber Landing Mat

    All Roppe rubber tiles can be used on landings to continue your design inspiration with durability and safety. 

    Mettiti in contatto con Roppe Corporation, USA

    Voce di capitolato
      • Size: 1/8" gauge
      • 12" x 12"
      • Diamond and Smooth landing mats are also available 27" x 27".
      • Smooth landing mats are also available 36" x 36"
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicorubber-landing-mat
    • Famiglia di prodottoRubber Flooring
    • Gruppo di famigliaRubber Tile
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2021-05-06
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleElastomer
    • Materiale secondarioGomma
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Pavimenti In Gomma
    • Clasificazione IFCFloor
    • Codice ETIMEC012271
    • Nome ETIMRubber flooring
    • Nome UNSPSCRubber flooring
    • Codice UNSPSC30161705
    • Codice Uniclass 2015Pr_35_57_71
    • Descrizione Uniclass 2015Resilient floor coverings
    • Codice CSI MasterFormat 201409 65 19.33
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Rubber Tile Flooring
    • Numero OmniClass23-15 17 15 15
    • Titolo OmniClassRubber Flooring
    • Codice CSI UniFormat IIC3020
    • Titolo CSI UniFormat IIFloor Finishes