Pubblica i tuoi prodotti
CUDDLE II LED
CUDDLE II LED
CUDDLE II LED
CUDDLE II LED
CUDDLE II LED
CUDDLE II LED
    ROSA

    CUDDLE II LED

    L'apparecchio è progettato secondo le tendenze più recenti del design industriale. Presenta una forma classica e semplice. Una forma minimalista ma al tempo stesso elegante, adatta agli spazi contemporanei. Oltre all'originalità del design, CUDDLE II LED offre numerose soluzioni per la riduzione dei costi di gestione, come il modulo LED intercambiabile e la possibilità di collegamento a un sistema di controllo esterno.


    Applicazione: autostrade e superstrade, strade urbane, strade di quartiere (interne), percorsi pedonali, parcheggi
    Montaggio: su bracci con terminale ⌀ 60 x 100 mm
    Colore: inox / nero
    Grado di protezione: IP 66 per la parte ottica e per il sistema di alimentazione
    Sistema ottico: ottica in PMMA, modulo LED intercambiabile, calotta in PC-UV
    Materiale: lega di alluminio anodizzato
    Campo di temperatura di esercizio: da -40°C a +40°C
    Durata di vita utile prevista: L90B10 - 100 000 h
    CRI: >70
    Frequenza di alimentazione: 50/60Hz
    Fattore di potenza: ≥0.95
    Numero di LED: 24 - (48 W, 60 W, 72 W); 64 - (96 W, 120 W, 144 W, 192 W)
    Sistema di controllo: l'apparecchio può essere collegato a un sistema di comando esterno tramite interfaccia DALI (opzionalmente tramite segnale analogico 1-10V).

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoCUDDLE_LED
    • Famiglia di prodottoLED luminaires
    • Gruppo di famigliaCUDDLE LED
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-10-07
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inPolonia
    • Prodotto inPolonia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Codice UNSPSC3911
    • Codice Uniclass 2015EF_70_80
    • Descrizione Uniclass 2015Lighting
    • Codice CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IIC1030
    • Titolo CSI UniFormat IIFittings