Pubblica i tuoi prodotti
CUT II LED
CUT II LED
CUT II LED
CUT II LED
    ROSA

    CUT II LED

    Il design originale del set conferisce carattere al luogo illuminato. CUT II LED è costituito da un profilo in alluminio protetto con rivestimento anodico. L'impiego di LED di alta qualità garantisce un'illuminazione uniforme ed efficiente.


    Applicazione: strade urbane, strade di quartiere (interne), ambienti circostanti all'edificio ad uso ufficio, parchi, percorsi pedonali
    Colore: inox / grigio
    Grado di protezione: IP 66 per la parte ottica e per il sistema di alimentazione
    Sistema ottico: ottica in PMMA, modulo LED intercambiabile
    Materiale: lega di alluminio anodizzato
    Durata di vita utile prevista: L90B10 - 100 000 h
    CRI: >70
    Frequenza di alimentazione: 50/60Hz
    Fattore di potenza: ≥0.95
    Numero di LED: 2x12 - (24 W, 36 W), 2x24 - (48 W, 72 W)
    Sistema di controllo: il set di illuminazione a LED può essere collegato a un sistema di comando esterno tramite interfaccia DALI (opzionalmente tramite segnale analogico 1-10V).

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoCUT_II_LED
    • Famiglia di prodottoLED lighting sets
    • Gruppo di famigliaCUT LED
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-08-14
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inPolonia
    • Prodotto inPolonia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Codice UNSPSC3911
    • Codice Uniclass 2015EF_70_80
    • Descrizione Uniclass 2015Lighting
    • Codice CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IIC1030
    • Titolo CSI UniFormat IIFittings