Il design originale del set conferisce carattere al luogo illuminato. CUT LED è costituito da un profilo in alluminio protetto con rivestimento anodico. L'impiego di LED di alta qualità garantisce un'illuminazione uniforme ed efficiente.
Applicazione: strade urbane, strade di quartiere (interne), ambienti circostanti all'edificio ad uso ufficio, parchi, percorsi pedonali
Colore: inox / grigio
Grado di protezione: IP 66 per la parte ottica e per il sistema di alimentazione
Sistema ottico: ottica in PMMA, modulo LED intercambiabile
Materiale: lega di alluminio anodizzato
Durata di vita utile prevista: L90B10 - 100 000 h
CRI: >70
Frequenza di alimentazione: 50/60Hz
Fattore di potenza: ≥0.95
Numero di LED: 12 - (24 W, 36 W), 24 - (48 W, 72 W)
Sistema di controllo: il set di illuminazione a LED può essere collegato a un sistema di comando esterno tramite interfaccia DALI (opzionalmente tramite segnale analogico 1-10V).