Pubblica i tuoi prodotti
DAMA II LED
ROSA

DAMA II LED

La forma delicata rende DAMA II LED un elemento distintivo rispetto ad altri prodotti, quale elemento decorativo di piazze urbane e viali di parchi. Il modulo LED posto nella parte superiore della colonna consente una diffusione uniforme della luce, creando un effetto gradevole.

Anodizzazione: 10 colori
Installazione: ambienti circostanti all'edificio ad uso ufficio, parchi, percorsi pedonali
Grado di protezione: IP 65 per la parte ottica e per il sistema di alimentazione
Materiale: lega di alluminio anodizzato
Numero di LED: 6
Durata di vita utile prevista: L90B10 - 100 000 h
CRI: >70
Frequenza di alimentazione: 50 - 60Hz

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoDAMA_LED
  • Famiglia di prodottoLED lighting columns
  • Gruppo di famigliaDAMA LED
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-07-22
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1230
  • Larghezza (mm)100
  • Profondità (mm)100
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Progettato inPolonia
  • Prodotto inPolonia
  • Peso Netto (Kg)4.4
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Codice UNSPSC3911
  • Codice Uniclass 2015EF_70_80
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting
  • Codice CSI MasterFormat 201426 56 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures
  • Codice CSI UniFormat IIC1030
  • Titolo CSI UniFormat IIFittings