Pubblica i tuoi prodotti
DROP I LED
DROP I LED
DROP I LED
    ROSA

    DROP I LED

    DROP LED è un set di illuminazione che unisce un design innovativo a una tecnologia moderna. L'apparecchio è stato disegnato dallo studio industriale italiano EMO. Nella forma richiama la natura, ricordando una goccia che cade. Dall'aspetto delicato, è un set di illuminazione duraturo che si integra facilmente con l'ambiente circostante.

    DROP LED rappresenta un'alternativa interessante alle tradizionali soluzioni di illuminazione. Il minor consumo energetico contribuisce a ridurre il costo complessivo dell'illuminazione.


    Applicazione: strade di quartiere (interne), parchi, percorsi pedonali
    Colore: grafite / inox
    Grado di protezione: IP 66 per la parte ottica, IP 54 per il sistema di alimentazione
    Sistema ottico: ottica in PMMA
    Materiale: lega di alluminio anodizzato
    Durata di vita utile prevista: L90B10 - 100 000 h
    CRI: >70
    Frequenza di alimentazione: 50/60Hz
    Fattore di potenza: ≥0.95
    Numero di LED: 16
    Sistema di controllo: il set di illuminazione a LED può essere collegato a un sistema di comando esterno tramite interfaccia DALI (opzionalmente tramite segnale analogico 1-10V).
    Plinto in calcestruzzo / gabbia di armatura: B-50 (311150) / Z-50 (311205)

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoDROP_LED
    • Famiglia di prodottoLED lighting sets
    • Gruppo di famigliaDROP LED
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-10-07
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inPolonia
    • Prodotto inPolonia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Codice UNSPSC3911
    • Codice Uniclass 2015EF_70_80
    • Descrizione Uniclass 2015Lighting
    • Codice CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IIC1030
    • Titolo CSI UniFormat IIFittings