Pubblica i tuoi prodotti
ISKRA LED
ISKRA LED
ISKRA LED
ISKRA LED
ISKRA LED
    ROSA

    ISKRA LED

    Applicazione: strade urbane, strade di quartiere (interne), parchi, percorsi pedonali, piste ciclabili
    Montaggio: su bracci con terminale ⌀ 60 x 90 mm
    Colore: inox / nero
    Grado di protezione: IP 66 per la parte ottica e per il sistema di alimentazione
    Materiale: lega di alluminio anodizzato
    Campo di temperatura di esercizio: da -40°C a +55°C
    Durata di vita utile prevista: L90B10 - 100 000 h
    CRI: >70
    Frequenza di alimentazione: 50/60Hz
    Fattore di potenza: ≥0.95
    Numero di LED: 12
    Sistema di controllo: l'apparecchio può essere collegato a un sistema di comando esterno tramite segnale analogico 1-10V.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoISKRA_LED
    • Famiglia di prodottoLED luminaires
    • Gruppo di famigliaISKRA LED
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-10-07
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inPolonia
    • Prodotto inPolonia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Codice UNSPSC3911
    • Codice Uniclass 2015EF_70_80
    • Descrizione Uniclass 2015Lighting
    • Codice CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IIC1030
    • Titolo CSI UniFormat IIFittings