Pubblica i tuoi prodotti
KARIN 2400-4800 LED
KARIN 2400-4800 LED
KARIN 2400-4800 LED
KARIN 2400-4800 LED
    ROSA

    KARIN 2400-4800 LED

    4.4 su 5 stelle4.4(8 recensioni)

    Anodizzazione: 10 colori
    Diffusore: opalino (PMMA)
    Applicazione: ambienti circostanti all'edificio ad uso ufficio, parchi, percorsi pedonali
    Grado di protezione: IP 65 per la parte ottica e per il sistema di alimentazione
    Materiale: lega di alluminio anodizzato
    Durata di vita utile prevista: L90B10 - 100 000 h
    CRI: >70
    Frequenza di alimentazione: 50/60Hz
    Numero di LED: 16 (KARIN 2400 LED), 24 (KARIN 3600 LED, KARIN 4800 LED)
    Sistema di controllo: l'apparecchio può essere collegato a un sistema di comando esterno tramite segnale analogico 1-10V.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoKARIN_2400_6000
    • Famiglia di prodottoLED lighting columns
    • Gruppo di famigliaKARIN LED
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-10-04
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inPolonia
    • Prodotto inPolonia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Codice UNSPSC3911
    • Codice Uniclass 2015EF_70_80
    • Descrizione Uniclass 2015Lighting
    • Codice CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IIC1030
    • Titolo CSI UniFormat IIFittings