Pubblica i tuoi prodotti
OW LED
ROSA

OW LED

OW LED riprende nella forma il tradizionale apparecchio per lampade a scarica (OW). OW LED è equipaggiato con moduli LED intercambiabili, driver Philips e dispositivo di protezione dalle sovratensioni. Il corpo dell'apparecchio è realizzato in alluminio spazzolato e anodizzato, il che garantisce proprietà anticorrosive e decorative.


Applicazione: strade urbane, strade di quartiere (interne), parchi, percorsi pedonali, parcheggi
Montaggio: su bracci, mensole a muro, colonne con bracci con terminale ⌀ 42 x 40 mm
Colore: nero
Grado di protezione: IP 66
Materiale: corpo e calotta in lamiera di alluminio anodizzato stampata
Campo di temperatura di esercizio: da -40°C a +55°C
Durata di vita utile prevista: L90B10 - 100 000 h
CRI: >70
Frequenza di alimentazione: 50/60Hz
Fattore di potenza: ≥0.95
Numero di LED: 12 - (24 W, 36 W); 24 - (48 W, 60 W, 72 W)
Sistema di controllo: l'apparecchio può essere collegato a un sistema di comando esterno tramite interfaccia DALI (opzionalmente tramite segnale analogico 1-10V).

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoOW_LED
  • Famiglia di prodottoLED luminaires
  • Gruppo di famigliaOW LED
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-10-14
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Progettato inPolonia
  • Prodotto inPolonia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Codice UNSPSC3911
  • Codice Uniclass 2015EF_70_80
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting
  • Codice CSI MasterFormat 201426 56 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures
  • Codice CSI UniFormat IIC1030
  • Titolo CSI UniFormat IIFittings