Pubblica i tuoi prodotti
OW LED - diffusore trasparente
OW LED - diffusore trasparente
OW LED - diffusore trasparente
    ROSA

    OW LED - diffusore trasparente

    OW LED riprende nella forma il tradizionale apparecchio per lampade a scarica (OW). OW LED è equipaggiato con moduli LED intercambiabili, driver Philips e dispositivo di protezione dalle sovratensioni. Il corpo dell'apparecchio è realizzato in alluminio spazzolato e anodizzato, il che garantisce proprietà anticorrosive e decorative.


    Applicazione: strade urbane, strade di quartiere (interne), parchi, percorsi pedonali, parcheggi
    Montaggio: su bracci, mensole a muro, colonne con bracci con terminale ⌀ 42 x 40 mm
    Colore: nero
    Grado di protezione: IP 66
    Materiale: corpo e calotta in lamiera di alluminio anodizzato stampata
    Campo di temperatura di esercizio: da -40°C a +55°C
    Durata di vita utile prevista: L90B10 - 100 000 h
    CRI: >70
    Frequenza di alimentazione: 50/60Hz
    Fattore di potenza: ≥0.95
    Numero di LED: 12 - (24 W, 36 W); 24 - (48 W, 60 W, 72 W)
    Sistema di controllo: l'apparecchio può essere collegato a un sistema di comando esterno tramite interfaccia DALI (opzionalmente tramite segnale analogico 1-10V).

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoOW_LED_transparent
    • Famiglia di prodottoLED luminaires
    • Gruppo di famigliaOW LED
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-10-14
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inPolonia
    • Prodotto inPolonia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Codice UNSPSC3911
    • Codice Uniclass 2015EF_70_80
    • Descrizione Uniclass 2015Lighting
    • Codice CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IIC1030
    • Titolo CSI UniFormat IIFittings