Pubblica i tuoi prodotti
SNAKE II LED
ROSA

SNAKE II LED

Il design originale del set conferisce carattere al luogo illuminato. SNAKE II LED è costituito da un profilo in alluminio protetto con rivestimento anodico. L'impiego di LED di alta qualità garantisce un'illuminazione uniforme ed efficiente.

Applicazione: strade urbane, strade di quartiere (interne), ambienti circostanti all'edificio ad uso ufficio, parchi, percorsi pedonali, parcheggi
Colore: inox / nero
Grado di protezione: IP 66 per la parte ottica e per il sistema di alimentazione
Sistema ottico: ottica in PMMA
Materiale: lega di alluminio anodizzato
Durata di vita utile prevista: L90B10 - 100 000 h
CRI: >70
Frequenza di alimentazione: 50/60Hz
Fattore di potenza: ≥0.95
Numero di LED: 2x12
Sistema di controllo: il set di illuminazione a LED può essere collegato a un sistema di comando esterno tramite interfaccia DALI (opzionalmente tramite segnale analogico 1-10V).

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoSNAKE_II_LED
  • Famiglia di prodottoLED lighting sets
  • Gruppo di famigliaSNAKE LED
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-06-27
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Progettato inPolonia
  • Prodotto inPolonia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Codice UNSPSC3911
  • Codice Uniclass 2015EF_70_80
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting
  • Codice CSI MasterFormat 201426 56 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures
  • Codice CSI UniFormat IIC1030
  • Titolo CSI UniFormat IIFittings