Applicazione: strade di quartiere (interne), ambienti circostanti all'edificio ad uso ufficio, parchi, percorsi pedonali, parcheggi
Colore: grigio / inox
Grado di protezione: IP 66 per la parte ottica e per il sistema di alimentazione
Sistema ottico: ottica in PMMA, modulo LED intercambiabile
Materiale: lega di alluminio anodizzato
Durata di vita utile prevista: L90B10 - 100 000 h
CRI: >70
Frequenza di alimentazione: 50/60Hz
Fattore di potenza: ≥0.95
Numero di LED: 12 - (STICK LED 24 W), 24 - (STICK LED 48 W), 2x12 - (STICK II LED 24 W), 2x24 - (STICK II LED 48 W), 3x12 - (24 W), 3x24 - (48 W), 4x12 - (24 W), 4x24 - (48 W)
Sistema di controllo: il set di illuminazione a LED può essere collegato a un sistema di comando esterno tramite interfaccia DALI (opzionalmente tramite segnale analogico 1-10V).