Pubblica i tuoi prodotti
ROUZES Removable Partition PURELINE - Range VENTURI
ROUZES Removable Partition PURELINE - Range VENTURI
ROUZES Removable Partition PURELINE - Range VENTURI
ROUZES Removable Partition PURELINE - Range VENTURI
ROUZES Removable Partition PURELINE - Range VENTURI
    ROUZES

    ROUZES Removable Partition PURELINE - Range VENTURI

    The Pureline partition is a full height partition without joint cover of 80 mm or 100 mm thick, placed on lacquered aluminum frame. Pureline is composed of two independent facings. The finishes of the facings may vary from melamine panel, laminate, lacquered steel, Ecrimur or coated plaster. The panels are maintained by an invisible hooking system. The aluminum frame allows the integration of aluminum door, laminate, "Clarit" or bi-flush.
    Voce di capitolato
    • Aluminum: RAL optional Panel: Melamine choice with plated edges Options: Laminate Panel, Velleda Panel, Tole Panel Acoustic Performance: 39 dB at 47 dB
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoPURELINE
    • Famiglia di prodottoVENTURI
    • Gruppo di famigliaPURELINE
    • TipoShowcase (modello esempio)
    • Data di pubblicazione2018-08-02
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioVetro
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPareti - Partizioni
    • Clasificazione IFCMuro
    • Nome UNSPSCPanels or paneling
    • Codice UNSPSC30161505
    • Codice Uniclass 2015Ss_25_12_65
    • Descrizione Uniclass 2015Panel partition systems
    • Numero OmniClass23-13 33 27 11
    • Titolo OmniClassCurtain Walls