Pubblica i tuoi prodotti
ROUZES Removable Partition Full OFFICE - Range VENTURI
ROUZES Removable Partition Full OFFICE - Range VENTURI
ROUZES Removable Partition Full OFFICE - Range VENTURI
ROUZES Removable Partition Full OFFICE - Range VENTURI
ROUZES Removable Partition Full OFFICE - Range VENTURI
    ROUZES

    ROUZES Removable Partition Full OFFICE - Range VENTURI

    The Office partition is a full height partition 80 mm thick, placed on a lacquered aluminum frame. Office consists of two independent facings. The finishes of the facings may vary from melamine panel, laminate, lacquered steel,written wall or coated plaster. The finish of the partition is ensured by flat lacquered joint cover, hollow or omega joint that will allow you to customize your projects.
    Voce di capitolato
    • Aluminum: RAL optional Panel: Choice Plaster or Melamine Options: Velleda Panel, Tole Panel Possible installation Partition Railing Acoustic Performance: 40 dB to 48 dB Go to www.rouzes.com
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoVENTURI_OFFICE
    • Famiglia di prodottoVENTURI
    • Gruppo di famigliaOFFICE
    • TipoShowcase (modello esempio)
    • Data di pubblicazione2018-08-02
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPareti - Partizioni
    • Clasificazione IFCMuro
    • Nome UNSPSCPanels or paneling
    • Codice UNSPSC30161505
    • Codice Uniclass 2015Ss_25_12_65
    • Descrizione Uniclass 2015Panel partition systems
    • Numero OmniClass23-13 33 27 11
    • Titolo OmniClassCurtain Walls