Pubblica i tuoi prodotti
LOREN CLUB CHAIR
Rubelli

LOREN CLUB CHAIR

4.5 su 5 stelle4.5(11 recensioni)
Design Marco Piva Sophia Loren. Sensualità all’italiana. La poltrona Loren e il Pouf Sophia si caratterizzano per le loro forme morbide e delicate. La base in metallo è un tocco di eleganza e al contempo funzionale, che alleggerisce la percezione visiva dei pezzi, facendoli sembrare sospesi. Un segno grafico incide il tessuto caratterizzandolo, donandogli un senso di unicità. Poltrona con schienale alto e braccioli, pouf coordinato. Gli elementi sono stati pensati per rispondere a esigenze di comfort legate al relax, alla lettura e alla conversazione.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoLOREN-CLUB-CHAIR
  • Famiglia di prodottoRubelli Casa
  • Gruppo di famigliaChair
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-10-23
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)930
  • Larghezza (mm)800
  • Profondità (mm)870
Relativo a
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
  • Peso Netto (Kg)24
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Divani
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Codice UNSPSC56
  • Codice CSI MasterFormat 201412 58 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Furniture
  • Numero OmniClass23-21 23 00
  • Titolo OmniClassResidential Furniture and Equipment