Pubblica i tuoi prodotti
PILA 47
PILA 47
PILA 47
    Rubelli

    PILA 47

    Pila-47 rappresenta un nuovo concetto di seduta in cui il tessuto è il protagonista principale. Interamente tessile, completamente fatta a mano. Apparentemente priva di struttura, Pila-47 cambia aspetto di continuo: aperta, è una pura forma geometrica, ma quando il giusto lato si piega, diventa una sedia confortevole. La struttura è quella di una sedia in legno provvista di una “guaina” in feltro di lana rinforzato che ne consolida lo schienale e al contempo le permette di ritornare alla posizione iniziale. Una sedia mutevole. Pila-47 non ha angoli: solo linee curve e smussate che creano spazi, riflessi e ombre in continua trasformazione. Pila-47 è ecologica, perché realizzata a mano con materiali naturali. È interamente imbottita: il solo materiale visibile è il tessuto, fatta eccezione per un dettaglio in cuoio e lo stesso logo Rubelli, elementi che ne aumentano il valore e al contempo indicano il lato posteriore della seduta stessa.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoPILA-47
    • Famiglia di prodottoRubelli Casa
    • Gruppo di famigliaSeat
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-10-23
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)830
    • Larghezza (mm)610
    • Profondità (mm)610
    Relativo a
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)9
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Divani
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Codice UNSPSC56
    • Codice CSI MasterFormat 201412 58 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Furniture
    • Numero OmniClass23-21 23 00
    • Titolo OmniClassResidential Furniture and Equipment