Pubblica i tuoi prodotti
TRIENNALE SOFA 2
Rubelli

TRIENNALE SOFA 2

4.4 su 5 stelle4.4(19 recensioni)
Triennale: punto di riferimento della contemporaneità Poltrona ispirata al design italiano degli anni ’50, ma riprogettata con codici contemporanei. Triennale può raddoppiarsi e triplicarsi per diventare un divano. È caratterizzata da una struttura “galleggiante” sulla quale appoggiano grandi e morbidi cuscini trapuntati amovibili. Elegante e confortevole, con la sua spiccata personalità diviene protagonista in living formali e zone relax. LARGHEZZA:
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoTRIENNALE-SOFA-2
  • Famiglia di prodottoRubelli Casa
  • Gruppo di famigliaSofa
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-10-23
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)820
  • Larghezza (mm)1530
  • Profondità (mm)900
Relativo a
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
  • Peso Netto (Kg)70
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Divani
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Codice UNSPSC56
  • Codice CSI MasterFormat 201412 58 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Furniture
  • Numero OmniClass23-21 23 00
  • Titolo OmniClassResidential Furniture and Equipment