Pubblica i tuoi prodotti
100101 EUROBLOCK, Valvola di fondo a passaggio totale, filettatura femmina, con filtro in acciaio inox e guarnizione in Viton® per impieghi
con idrocarburi non alogenati e carburanti (benzine, kerosene...).

100101 EUROBLOCK, Valvola di fondo a passaggio totale, filettatura femmina, con filtro in acciaio inox e guarnizione in Viton® per impieghi con idrocarburi non alogenati e carburanti (benzine, kerosene...).

La valvola di ritegno EUROBLOCK è una valvola che consente il passaggio del fluido in una sola direzione. E’ utilizzata per eliminare eventuale rischi di inquinamento/danneggiamento dei circuiti idraulici dovuti all’effetto di un flusso di ritorno. Il nuovo disegno interno e dei nuovi materiali utilizzati, come l’innovativo FORTRON, nella realizzazione della nuova valvola di ritegno EUROBLOCK ha permesso di migliorare, rispetto alle principali valvole sul mercato, la resistenza all’usura, resistenza meccanica e le performance di portata, azzerando la rumorosità in esercizio. Per queste caratteristiche la valvola di non ritorno EUROBLOCK si pone tra le più innovative del mercato. Il nuovo otturatore è realizzato in FORTRON (PPS), un tecnopolimero semi-cristallino caricato con fibra vetro che si caratterizza per l’elevata resistenza alle alte temperature, l’elevata stabilità termica, le eccellenti proprietà meccaniche e di resistenza chimica. Questo ha una forma appositamente studiata per favorire la portata limitando al minimo la perdita di carico di quanto veicolato nell’impianto. • L’inserimento del supporto in tecnopolimero favorisce la riduzione del coefficiente d’attrito tra l’otturatore e il supporto stesso. • Grazie alla sezione della zona di tenuta e alla presenza della guarnizione in elastomero sull’otturatore, vengono notevolmente ridotti i rischi di trafilamento (perdite) conseguenti all’usura. • La valvola di ritegno EUROBLOCK è praticamente insensibile a fenomeni di bloccaggio dell’otturatore per il formarsi di incrostazioni o depositi calcarei grazie ai materiali impiegati e alle sezioni dei componenti interni. • Adatta in impianti di distribuzione sanitaria con acqua potabile e riscaldamento/raffrescamento. • Riduzione della rumorosità in esercizio. • Può essere installata orizzontalmente in posizione obliqua. • Grazie alla sua particolare sezione interna, il passaggio del fluido non viene ridotto in nessun punto. La serie EUROBLOCK è disponibile nelle seguenti versioni: • 100000, Valvola di ritegno a passaggio totale, filettatura F/F. • 100001, Valvola di ritegno a passaggio totale, filettatura F/F, guarnizione in Viton® per impieghi con idrocarburi non alogenati e carburanti (benzine, kerosene...). • 100100, Valvola di fondo a passaggio totale, filettatura femmina, con filtro in acciaio inox • 100101, Valvola di fondo a passaggio totale, filettatura femmina, con filtro in acciaio inox e guarnizione in Viton® per impieghi con idrocarburi non alogenati e carburanti (benzine, kerosene...). • 100200, Valvola di ritegno a passaggio ridotto, filettatura F/F UNI ISO 228/1-G. • 100210, Valvola di ritegno con trattamento T.E.A®, a passaggio ridotto, filettatura F/F UNI ISO 228/1-G. • 100300, Valvola di fondo a passaggio ridotto, filettatura femmina UNI ISO 228/1-G, con filtro in acciaio inox.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico100101
  • Famiglia di prodottoEcology Series
  • Gruppo di famigliaEUROBLOCK
  • Data di pubblicazione2020-12-28
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Materiale secondarioFibra di vetro rinforzata con polimero composito
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Valvole
  • Clasificazione IFCValvola
  • Nome UNSPSCValves
  • Codice UNSPSC401416
  • Numero OmniClass23-27 31 00
  • Titolo OmniClassValves

Disponibilità Regionale

Europa Asia Africa Sud America Oceania Nord America