Pubblica i tuoi prodotti
1521 UNI-SFER, Valvola a sfera a passaggio totale, filettatura ISO 228/1 M/F, con farfalla in alluminio

1521 UNI-SFER, Valvola a sfera a passaggio totale, filettatura ISO 228/1 M/F, con farfalla in alluminio

La serie UNI-SFER è stata recentemente modificata per garantire all'utilizzatore finale ottime prestazioni con temperature e pressioni molto elevate. Tutte le valvole RB sono dotate di un sistema “antiscoppio" in cui l’asta è all'interno del corpo valvola e non all'esterno, bloccato dalla filettatura. All'interno della valvola, il particolare design e l'assenza di spigoli vivi consentono di ottenere un coefficiente di caduta di pressione molto ridotto. Tutte le superfici a contatto con acqua sono prive di nichel secondo le direttive europee. Questo rende la nostra valvola idonea al passaggio di acqua potabile e omologata ACS, WRAS e conforme al D.M. 174. La produzione di RB si trova al 100% in Italia. La serie UNI-SFER, caratterizzata da una filettatura ISO 228/1, è disponibile nelle seguenti versioni: • 1500, filettatura F/F, con leva in alluminio • 1501, filettatura M/F, con leva in alluminio. • 1503, M/M threaded, with aluminum handle • 1510, filettatura F/F, con leva in acciaio. • 1511, filettatura M/F, con leva in acciaio • 1520, filettatura F/F, con farfalla in alluminio • 1521, filettatura M/F, con farfalla in alluminio • 4504, filettatura femmina, raccordo per collettori con farfalla in alluminio. • 1530, filettatura F/F, con farfalla prolungata, in poliammide, • anticondensa e antigoccia. • 1581, filettatura M/F, con cappuccio piombabile
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico1521
  • Famiglia di prodottoBall valves
  • Gruppo di famigliaUNI-SFER
  • Data di pubblicazione2020-12-28
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Materiale secondarioAlluminio
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Valvole
  • Clasificazione IFCValvola
  • Nome UNSPSCValves
  • Codice UNSPSC401416
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
  • Descrizione Uniclass 2015Ball valves
  • Codice CSI MasterFormat 201440 05 63
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Ball Valves
  • Numero OmniClass23-27 31 00
  • Titolo OmniClassValves

Disponibilità Regionale

Europa Asia Africa Sud America Oceania Nord America