Pubblica i tuoi prodotti
1620 SUPER-SFER, Valvola a sfera a passaggio totale, filettatura  UNI 10226-1 F/F, con farfalla in alluminio

1620 SUPER-SFER, Valvola a sfera a passaggio totale, filettatura UNI 10226-1 F/F, con farfalla in alluminio

La serie SUPER-SFER è stata recentemente modificata per garantire all'utilizzatore finale ottime prestazioni con temperature e pressioni molto elevate. Tutte le valvole RB sono dotate di un sistema “antiscoppio" in cui l’asta è all'interno del corpo valvola e non all'esterno, bloccato dalla filettatura. All'interno della valvola, il particolare design e l'assenza di spigoli vivi consentono di ottenere un coefficiente di caduta di pressione molto ridotto. Tutte le superfici a contatto con acqua sono prive di nichel secondo le direttive europee. Questo rende la nostra valvola idonea al passaggio di acqua potabile e omologata ACS, WRAS e conforme al D.M. 174. La produzione di RB si trova al 100% in Italia. ASTA CON 4 GUARNIZIONI • PTFE: è la guarnizione premistoppa. fornisce un ulteriore livello di ermeticità • FKM: ha un’alta resistenza chimica. • NBR: adatto per acqua potabile, gas e impianti di riscaldamento. • PTFE: è il primo livello di tenuta. Impedisce il contatto tra il metallo del corpo e dell’asta, oltre a garantire una manovra sempre morbida. TEMPERATURA D’ESERCIZIO • FKM - resistente alla temperatura fino a + 280 ° C • P.T.F.E. - resistente a temperature fino a + 200 ° C • NBR - resistente alle temperature da -20 ° C a + 130 ° C PRESSIONE D’ESERCIZIO FINO A 50 BAR • Lo spessore delle pareti del corpo nelle zone di massimo carico aumenta la resistenza della valvola esposta alla pressione e ne garantisce una lunga durata. ALTO VALORE DI PORTATA • Una minuziosa lavorazione interna che elimina ogni possibile spigolo vivo e riduce notevolmente la perdita di carico. ASTA RINFORZATA • L’asta ha una costruzione robusta che gli permette di resistere anche a forti sollecitazioni. La serie SUPER_SFER, caratterizzata da filettatura UNI 10226, è disponibile nelle seguenti versioni: • 1600 (1/4”-4”), filettatura F/F , con leva in alluminio • 1601 (1/4”-4”), filettatura M/F, con leva in alluminio • 1610 (1/4”-4”), filettatura F/F, con leva in acciaio. • 1618 (15-54mm), attacco tubo rame, con leva in acciaio • 1620 (1/4”-1”), filettatura F/F, con farfalla in alluminio • 1621 (1/4”-1”), filettatura M/F, con farfalla in alluminio • 1628 (15-54mm), attacco tubo rame, con farfalla in alluminio • 1630 (1/2”-2”), filettatura F/F, con farfalla prolungata, in poliammide, • anticondensa e antigoccia. • 1640 (1/2”-2”), filettatura F/F, per impianti di isolamento termico
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico1620
  • Famiglia di prodottoBall valves
  • Gruppo di famigliaSUPER-SFER
  • Data di pubblicazione2020-12-28
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Materiale secondarioAlluminio
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Valvole
  • Clasificazione IFCValvola
  • Nome UNSPSCValves
  • Codice UNSPSC401416
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
  • Descrizione Uniclass 2015Ball valves
  • Codice CSI MasterFormat 201440 05 63
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Ball Valves
  • Numero OmniClass23-27 31 00
  • Titolo OmniClassValves

Disponibilità Regionale

Europa Asia Africa Sud America Oceania Nord America