Pubblica i tuoi prodotti
600760 FLY, Valvola a farfalla in ottone, a passaggio totale, per erogazione con portagomma e
sistema di regolazione del flusso, con serratura e leva in tecnopolimero

600760 FLY, Valvola a farfalla in ottone, a passaggio totale, per erogazione con portagomma e sistema di regolazione del flusso, con serratura e leva in tecnopolimero

EUROFLY e FLY sono innovative valvole con “otturatore a farfalla”, soluzione registrata con brevetto italiano n° US 6,446,934.
La particolare struttura della valvola permette di coniugare una grande affidabilità alla sicurezza della tenuta e alla economicità della soluzione.
Le valvole a farfalla in ottone EUROFLY e FLY possono essere utilizzate nei campi: idrotermosantario, industriale, navale, pneumatico, etc.

• La temperatura di Utilizzo della serie EUROFLY è compresa tra -10°C e +130°C.
• La temperatura di Utilizzo della serie FLY è compresa tra -10°C e +100°C.
• La pressione di esercizio massima a temperatura ambiente è di 16 Bar (PN16).

Certificazioni Internazionali ottenute:
EAC, ACS (Attestation de conformité sanitaire).

Principali compatibilità:
• ACQUA - WATER
• ACQUA DI MARE - SEA WATER
• ARIA - AIR
• AZOTO - AZOTE
• BUTANO - BUTANE
• -
• VAPORE FINO A 130° - STEAM UP TO 130°
• GLICOLE – GLYCOL

Disponibile nelle versioni:
• 600000, Valvola a farfalla in ottone, a passaggio totale, filettatura F/F, con sistema di regolazione del flusso.
• 600001, Valvola a farfalla in ottone, a passaggio totale, filettatura F/F, con sistema di regolazione
del flusso
• 600300, Valvola a farfalla in ottone, a passaggio totale, filettatura M/F, con sistema di regolazione
del flusso
• 600301, Valvola a farfalla in ottone, a passaggio totale, filettatura M/F, con sistema di regolazione
del flusso
• 600500, Valvola a farfalla in ottone, a passaggio totale, filettatura femmina e raccordo per
collettori, con sistema di regolazione del flusso.
• 600700, Valvola a farfalla in ottone, a passaggio totale, per erogazione con portagomma e
sistema di regolazione del flusso, con leva in tecnopolimero
• 600760, Valvola a farfalla in ottone, a passaggio totale, per erogazione con portagomma e
sistema di regolazione del flusso, con serratura e leva in tecnopolimero

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico600760
  • Famiglia di prodottoButterfly valves
  • Gruppo di famigliaFLY
  • Data di pubblicazione2020-12-28
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Materiale secondarioFibra di vetro rinforzata con polimero composito
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Valvole
  • Clasificazione IFCValvola
  • Nome UNSPSCValves
  • Codice UNSPSC401416

Disponibilità Regionale

Europa Asia Africa Sud America Oceania Nord America