Pubblica i tuoi prodotti
Sorpasso corto MM - Pressare acciaio inox - Profilo V - FRABOPRESS 316 V
Sorpasso corto MM - Pressare acciaio inox - Profilo V - FRABOPRESS 316 V

    Sorpasso corto MM - Pressare acciaio inox - Profilo V - FRABOPRESS 316 V

    Frabo

    FRABOPRESS 316 V è la gamma di raccordi a pressare in Acciaio Inox 316 ideale per la realizzazione di impianti di adduzione e distribuzione di acqua potabile, acqua sanitaria calda e fredda, impianti di riscaldamento e raffreddamento, impianti convoglianti acque trattate e acque piovane, impianti ad aria compressa ed impianti antincendio. 


    Tutti i raccordi hanno il sistema di sicurezza brevettato SECURFRABO che consente di evidenziare le perdite in caso di mancata pressatura. L’O-Ring è conforme alla normativa europea EN 681-1 ed è idoneo al contatto con le acque potabili secondo quanto previsto dalla legislazione italiana (D.M. 174 del 6 aprile 2004).


    VANTAGGI DELLA SERIE FRABOPRESS 316 V:


    • Sistema di sicurezza brevettato SECURFRABO;
    • Ideale per la realizzazione di impianti di adduzione e distribuzione di acqua potabile;
    • Velocità di esecuzione con immediato risparmio di tempo ed aumentata produttività del lavoro;
    • Esecuzione delle giunzioni senza la necessità di saldature con conseguente assenza di pericolo di incendio anche nelle situazioni più delicate (interventi in edifici d'epoca, in abitazioni arredate etc.);
    • Nessuna necessità di utilizzare bombole o contenitori di gas pericolosi con completa eliminazione della necessità di adempiere alle connesse prescrizioni di legge;
    • Eliminazione di tutti i materiali connessi alla saldatura con inevitabili vantaggi economici;
    • Giunzioni prive di bruciature o aloni con immediato eccellente impatto visivo;
    • Integrità dell’isolante delle tubazioni salvaguardata dalla assenza di fonti di calore;
    • Spessori di parete elevati per garantire affidabilità e durata della giunzione e del raccordo;
    • Sicurezza di innesto del tubo nel raccordo grazie alla guida cilindrica sui raccordi davanti e dietro la sede dell'o-ring;
    • Pressatura a profilo poligonale studiata per garantire le migliori condizioni di resistenza nei confronti delle forze di trazione e delle sollecitazioni di torsione;
    • Speciale trattamento di pulizia della superficie interna al fine di eliminare i residui oleosi dovute alle lavorazioni e garantire protezione dalla corrosione in ogni condizione di utilizzo.


    LA SERIE FRABOPRESS 316 V È ADATTA ALLE SEGUENTI APPLICAZIONI:


    • Acqua sanitaria
    • Acqua potabile
    • Riscaldamento
    • Raffrescamento
    • Anti-incendio
    • Aria compressa disoleata (residuo olio <5 mg/m³)
    • Impianti Solari *
    • Impianti convoglianti vapore *
    • Sprinkler 


    * E' necessario utilizzare O-Ring in FKM verde (Securfrabo non disponibile. Vedi Solarpress)

    Voce di capitolato
    • FRABOPRESS 316 V è un sistema costituito da tubi e raccordi a pressare in acciaio inossidabile 1.4401 (AISI 316L), conformi alla norma UNI 11179 Classe 1, dotati di guida cilindrica per il corretto e sicuro inserimento della tubazione ed elemento di tenuta elastomerico premontato in  EPDM nero in conformità alla normativa UNI EN 681-1.

      Tutti i raccordi sono dotati del sistema di sicurezza SECURFRABO, secondo DWGW W 534 (Punto 12.14 – Raccordi con perdita controllata), garantito funzionante da certificazione DWGW, che consente di rilevare la presenza di una giunzione non pressata già durante la fase di collaudo dell’impianto tramite la perdita visibile in corrispondenza della giunzione non pressata, funzionante con acqua a pressione da 1 bar a 6,5 bar.

      La pressatura dei raccordi è da realizzarsi con idoneo utensile elettroidraulico e con ganascia di pressatura correttamente mantenuta e messa a punto, in modo da realizzare una giunzione a freddo indissolubile, resistente alla torsione, ed una tenuta idraulica garantita dall’o-ring. La corretta giunzione dei raccordi Frabo garantisce l’impiego del sistema considerando una temperatura massima di 110°C ed una pressione massima di 16 bar (condizioni riferite al trasporto di acqua).

      Tutti i componenti del sistema FRABOPRESS 316 V sono conformi al D.M. 174-04 per l’impiego nell’ambito di impianti di acqua sanitaria.

      I campi di impiego principali del sistema FRABOPRESS 316 V sono:

      • Impianti di acqua sanitaria
      • Impianti di acqua potabile
      • Impianti di riscaldamento / condizionamento
      • Impianti di aria compressa disoleata (residuo olio <5 mg/m³)
      • Impianti antincendio secondo UNI 10779*
      • Impianti Sprinkler secondo UNI 12845*
      • Impianti solari**
      • Impianti di acqua piovana
      • Impianti a vapore a bassa pressione
      • Impianti di distribuzione gas tecnici inerti*
      • Impianti navali***

      * per ulteriori informazioni contattare il servizio tecnico FRABO. Gli impianti sprinkler sono soggetti all’esame del progetto presso i locali comandi dei VV.FF.

      ** devono essere utilizzati O-RING in FKM di colore VERDE.

      *** Consultare il servizio tecnico FRABO per ulteriori informazioni.

      Le condizioni di esercizio riferite ai campi di impiego sopra indicati sono riportate nella documentazione tecnica; per applicazioni differenti da quelle indicate o ulteriori informazioni sulle applicazioni consultare il Servizio Tecnico FRABO S.p.A.

      Le tubazioni disponibili per il sistema FRABOPRESS 316 V sono:

      - Tubazioni di acciaio inossidabile a parete sottile con saldatura, materiale 1.4404 (AISI 316L), marcate in riferimento alla norma EN 10312 e al foglio di lavoro DVGW GW 541

      Per il testo di capitolato completo, accedere alla sezione “download – testi di capitolato” del sito www.frabo.com.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoZX0084
    • Famiglia di prodottoPRESS FITTINGS
    • Gruppo di famigliaSTAINLESS STEEL PRESS FITTINGS
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-11-07
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Raccordi
    • Clasificazione IFCRaccordo tubo
    • Nome UNSPSCPlumbing connectors
    • Codice UNSPSC40141720
    • Codice Uniclass 2015Ac_10_40_63
    • Descrizione Uniclass 2015Pipe fitting
    • Numero OmniClass23-27 43 15
    • Titolo OmniClassPipe Expansion Joints
    • Codice CSI UniFormat IID20
    • Titolo CSI UniFormat IIPLUMBING

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Africa Sud America Oceania Nord America