Pubblica i tuoi prodotti
GPAD Walk Through Access Door
GPAD Walk Through Access Door
    Ruskin

    GPAD Walk Through Access Door

    The GPAD Access door is constructed with an aluminum frame and a galvanized steel panel. It features:

    • Availability in a variety of heights and widths.
    • Convenient, walk-through access to duct-work interiors in low to medium pressure systems and plenums.
    • Extremely low leakage of less than .1cfm/perimeter inch when door is closed.
    Voce di capitolato
    • Available in a variety of heights and widths, Ruskin's GPAD offers convenient, walkthrough access to duct-work interiors in low to medium pressure systems and plenums. Extremely low leakage of less than .1 cfm/perimeter inch is provided when door is closed (based on AMCA Standard 500 tests).

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoGPAD
    • Famiglia di prodottoAccess Fittings for Air Ductwork
    • Gruppo di famigliaAccess Doors
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-07-24
    • Numero di versione1
    Links
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Climatizzazione
    • Codice Uniclass 2015Pr_65_65_23_25
    • Descrizione Uniclass 2015Ductwork access doorsets
    • Codice CSI MasterFormat 201423 33 33
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Duct-Mounting Access Doors
    • Numero OmniClass23-17 11 27 13
    • Titolo OmniClassAccess Doors