Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
ruskin/products/327e262c-520a-4300-b2fa-467fa53ac379
Home
Categorie
Riscaldamento, ventilazione e condizionamento
Canalizzazione
Round Manual Balancing Damper MDRS25
Disponibile in Stati Uniti
Ruskin
Follow
Round Manual Balancing Damper MDRS25
3.8
(10 recensioni)
The MDRS25 Manual balancing damper has a 7" frame and a butterfly blade. It features:
Easy installation and becomes part of the ductwork.
Desiged for manual balancing applications in round spiral ductwork.
Rugged galvanized steel construction
.
Download
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
rd-00317-015
Famiglia di prodotto
Dampers for Air Ductwork
Gruppo di famiglia
Commercial Control Dampers
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2009-09-09
Numero di versione
1
Links
Links
Link al Prodotto
http://www.ruskin.com/catalog/?id=12462
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Riscaldamento, ventilazione e condizionamento - Canalizzazione
Disponibilità Regionale
Nord America
Stati Uniti
Prodotti simili
METALAIRE
Steel Return Grille - 45° Louvered Face - Surface Mount - Model SRH-1
4.0
(
12
)
Download
Price Industries
SCD - Square Cone Diffuser
5.0
(
5
)
Download
METALAIRE
Extruded Aluminum Linear Bar Grille - 1" Border, 7/32" Bars on 1/2" Centers - Model 2000
3.3
(
9
)
Download
Tradesman Manufacturing
Wall Cap
Download
METALAIRE
Linear Slot Diffuser - Drop Face - Model 6600 Series
4.3
(
15
)
Download
METALAIRE
Concentric Supply/Return Louvered Face Cube Core - Model 5500 DAF-CC5
Download